APM 1.0
180F1001
Akış [l/dk] [Maks]: 18.6, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 1.1, Akış [gal/dk] [Maks]: 4.9, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3450, İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]: 6, İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]: 4
180F1001
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | APM 1.0 (5.3 CCM) |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 4.900 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 18.60 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 1.10 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Çıkış bağlantısı standardı | BSPP |
| Çıkış bağlantısı tipi | Diş |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 5 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 1 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 72 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 8 psig |
| Contains batteries | No |
| Deplasman [cm³/dev] | 5.08 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 0.31 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gider bağlantı boyutu (metrik) | M6 |
| Gider bağlantı standardı | Metrik |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Giriş bağlantısı standardı | BSPP |
| Giriş bağlantısı tipi | Diş |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 80.0 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 10.0 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 1160.0 psig |
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 145.0 psig |
| Gövde Malzemesi | Duplex |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks] | 4 lbf∙ft |
| İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks] | 6 N-m |
| Material Description | APM 1.0 (5.3 ccm) |
| Nominal güç [HP] | 2.8 HP |
| Nominal güç [kW] | 2.1 kW |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,6 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x139 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 74 dBA |
| Tahliye bağlantısı türü | Diş |
| Tip tanımlaması | APM 1.0 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | APM |
| Ürün grubu | Energy Recovery Device |
| Ürün tipi | APM 0.8-1.2 |
| Yön | CCW |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.649 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.5 Kilogram |
| Hacim | 5.754 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670217 |
| Proposition 65 | No significant risk |