APM 0.8
180F1000
Akış [l/dk] [Maks]: 15.3, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 0.9, Akış [gal/dk] [Maks]: 4, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3450, İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]: 5, İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]: 3
180F1000
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | APM 0.8 (4.0 CCM) |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 4.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 15.30 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 0.90 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Çıkış bağlantısı standardı | BSPP |
| Çıkış bağlantısı tipi | Diş |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 5 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 1 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 72 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 8 psig |
| Contains batteries | No |
| Deplasman [cm³/dev] | 4.07 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 0.25 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gider bağlantı boyutu (metrik) | M6 |
| Gider bağlantı standardı | Metrik |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Giriş bağlantısı standardı | BSPP |
| Giriş bağlantısı tipi | Diş |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 80.0 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 10.0 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 1160.0 psig |
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 145.0 psig |
| Gövde Malzemesi | Duplex |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks] | 3 lbf∙ft |
| İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks] | 5 N-m |
| Material Description | APM 0.8 (4.0 ccm) |
| Nominal güç [HP] | 2.3 HP |
| Nominal güç [kW] | 1.7 kW |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,5 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x138 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 74 dBA |
| Tahliye bağlantısı türü | Diş |
| Tip tanımlaması | APM 0.8 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | APM |
| Ürün grubu | Energy Recovery Device |
| Ürün tipi | APM 0.8-1.2 |
| Yön | CCW |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.716 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.5 Kilogram |
| Hacim | 5.775 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670927 |
| Proposition 65 | No significant risk |