Enerji geri kazanım cihazı
180F1154
Akış [l/dk] [Maks]: 161.7, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 9.7, Akış [gal/dk] [Maks]: 43, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]: 190, İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]: 142, null: 80 - 124
180F1154
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış [gal/dk] [Maks] | 43.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 161.70 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 9.70 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 6 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 3 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 87 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 44 psig |
| Contains batteries | No |
| Deplasman [cm³/dev] | 90.00 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 5.49 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 124.0 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 80.0 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 1800.0 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 1160.0 psig |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 1800 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks] | 142 lbf∙ft |
| İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks] | 190 N-m |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Nominal güç [HP] | 50.0 HP |
| Nominal güç [kW] | 37.0 kW |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 85 dBA |
| Tip tanımlaması | APM 9.7 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Enerji geri kazanım cihazı |
| Ürün tipi | APM S 5.4-9.7 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 48.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 43.302 Kilogram |
| Hacim | 36 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |