Enerji geri kazanım cihazı
180F1014
Akış [l/dk] [Maks]: 667, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 40, Akış [gal/dk] [Maks]: 176, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1500, İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]: 616, İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]: 455, null: 30 - 83
180F1014
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış [gal/dk] [Maks] | 176.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 667.00 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 40.00 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 6 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 3 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 87 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 44 psig |
| Contains batteries | No |
| Deplasman [cm³/dev] | 444.00 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 27.09 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 83.0 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 30.0 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 1200.0 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 435.0 psig |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 1500 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks] | 455 lbf∙ft |
| İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks] | 616 N-m |
| Material Description | APM S 40/1500 01 C1A |
| Nominal güç [HP] | 100.0 HP |
| Nominal güç [kW] | 110.0 kW |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 85 dBA |
| Tip tanımlaması | APM 40 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Enerji geri kazanım cihazı |
| Ürün tipi | APM S 22-40 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 120 Kilogram |
| Net ağırlık | 105 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 87.996 Litre |
| EAN/UPC | 5715162834435 |