Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

MBT 5250, 100 mm, G, 1/2

084Z8039

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 TI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıISO 228
Bağlantı tipiG
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliOhm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 11
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kablolar [adet]2 ad.
Koruma borusu çapı [inç]0.315 in
Koruma borusu çapı [mm]8.0 mm
Koruma borusu malzemesiAISI 316 TI
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor MBT 5250-0000-100-220 PT100 100m
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Ölçüm aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.]392 °F
Ölçüm aralığı [°F] [Min.]-58 °F
OnayCE
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı maks. [°C]125 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]257 °F
Product lineSensing Solutions
Proses bağlantısı boyutu1/2
Proses bağlantısı Erkek/DişiErkek
Proses bağlantısı malzemesiPaslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardıISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipiG
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP dosyası ürün adıMBT 3250/3260/5250/5260
Sensör elem. direnci [Ohm]100 Ohm
Sensör elemanı [adet]1 ad.
Sensör elemanı standardıEN 60751
Sensör elemanı toleransıSınıf B
Sensör elemanı türüPt
Sensör İçiDeğiştirilebilir
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Terminal sayısı [adet]3 ad.
Tip tanımlamasıMBT 5250-0000-100-220
Ürün adıTemperature sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBT 5250
Yerleştirme tipiSabit
Yerleştirme uzunluğu [inç]3.940 in
Yerleştirme uzunluğu [mm]100 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.155 Kilogram
Net ağırlık0.152 Kilogram
Hacim0.269 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423084685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm