MBT 5250, 50 mm, G, 1/2
084Z8036
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 TI
084Z8036
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Bağlantı standardı | ISO 228 |
| Bağlantı tipi | G |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Ohm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Angular connector |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 11 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek ve Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kablolar [adet] | 2 ad. |
| Koruma borusu çapı [inç] | 0.315 in |
| Koruma borusu çapı [mm] | 8.0 mm |
| Koruma borusu malzemesi | AISI 316 TI |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Material Description | Sensor MBT 5250-0000-050-220 PT100 50mm |
| Ölçüm aralığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Ölçüm aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ölçüm aralığı [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Ölçüm aralığı [°F] [Min.] | -58 °F |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 125 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 257 °F |
| Product line | Sensing Solutions |
| Proses bağlantısı boyutu | 1/2 |
| Proses bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Proses bağlantısı malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Proses bağlantısı standardı | ISO 228-1-A |
| Proses bağlantısı tipi | G |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| SCIP dosyası ürün adı | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Sensör elem. direnci [Ohm] | 100 Ohm |
| Sensör elemanı [adet] | 1 ad. |
| Sensör elemanı standardı | EN 60751 |
| Sensör elemanı toleransı | Sınıf B |
| Sensör elemanı türü | Pt |
| Sensör İçi | Değiştirilebilir |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 392 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Terminal sayısı [adet] | 3 ad. |
| Tip tanımlaması | MBT 5250-0000-050-220 |
| Ürün adı | Temperature sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MBT 5250 |
| Yerleştirme tipi | Sabit |
| Yerleştirme uzunluğu [inç] | 1.970 in |
| Yerleştirme uzunluğu [mm] | 50 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.145 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.141 Kilogram |
| Hacim | 0.163 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |