Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Sıcaklık vericisi, MBT 3560, 200 mm, G, 1/4

084Z4033

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 9, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 TI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıISO 228
Bağlantı tipiG
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Koruma borusu çapı [inç]0.315 in
Koruma borusu çapı [mm]8.0 mm
Koruma borusu malzemesiAISI 316 TI
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0200-10-110
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ölçüm aralığı [°C] [Min.]0 °C
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.]212 °F
Ölçüm aralığı [°F] [Min.]32 °F
OnayCE
Ortam sıcaklığı maks. [°C]85 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]185 °F
Önemli özellikler
Değer
Product lineSensing Solutions
Proses bağlantısı boyutu1/4
Proses bağlantısı Erkek/DişiErkek
Proses bağlantısı malzemesiPaslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardıISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipiG
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dosyası ürün adıSensor MBT 3560
Sensör elem. direnci [Ohm]1000 Ohm
Sensör elemanı [adet]1 ad.
Sensör elemanı toleransı< ± 1% FS
Sensör elemanı türüPt
Sensör İçiSabit
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip tanımlamasıMBT 3560-0000-0200-10-110
Ürün adıSıcaklık vericisi
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBT 3560
Verici ayar aralığı [°C] [Maks]100 °C
Verici ayar aralığı [°C] [Min]0 °C
Verici ayar aralığı [°F] [Maks]212 °F
Verici ayar aralığı [°F] [Min]32 °F
Verici tipiEntegre
Yerleştirme tipiSabit
Yerleştirme uzunluğu [inç]7.900 in
Yerleştirme uzunluğu [mm]200 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.19 Kilogram
Net ağırlık0.142 Kilogram
Hacim0.841 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423193332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm