Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Sıcaklık vericisi, MBT 3560, 150 mm, G, 1/4

084Z4032

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 9, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 TI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Active temperature measurement (EF014209)FALSE
Ambalaj başına düşen miktar13 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ambient temperature (EF002386)85-85
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıISO 228
Bağlantı tipiG
Bluetooth (EF007699)FALSE
Cable length (EF000536)0
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
Enthalpy measurement (EF014211)FALSE
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
Insert length (EF020279)150
Koruma borusu çapı [inç]0.315 in
Koruma borusu çapı [mm]8.0 mm
Koruma borusu malzemesiAISI 316 TI
Koruma sınıfı IPIP65
LoRa technology (EF014217)FALSE
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0150-10-110
Measurement of absolute air humidity (EF014216)FALSE
Measurement of CO2 (EF014205)FALSE
Measurement of relative air humidity (EF001891)FALSE
Measurement of VOC (EF014208)FALSE
NFC (Near Field Communication) (EF012361)FALSE
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ölçüm aralığı [°C] [Min.]0 °C
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.]212 °F
Ölçüm aralığı [°F] [Min.]32 °F
OnayCE
Ortam sıcaklığı maks. [°C]85 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]185 °F
Particulate matter measurement (PM) (EF014213)FALSE
Passive temperature measurement (EF014210)TRUE
Önemli özellikler
Değer
Potentiometer with adjustment knob (EF014696)FALSE
Product lineSensing Solutions
Proses bağlantısı boyutu1/4
Proses bağlantısı Erkek/DişiErkek
Proses bağlantısı malzemesiPaslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardıISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipiG
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dosyası ürün adıSensor MBT 3560
Scope of application (EF007123)Immersion tube/duct
Sensör elem. direnci [Ohm]1000 Ohm
Sensör elemanı [adet]1 ad.
Sensör elemanı toleransı< ± 1% FS
Sensör elemanı türüPt
Sensör İçiSabit
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Standby push button (EF020275)FALSE
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ceiling mounting (EF021180)FALSE
Suitable for duct mounting (EF021181)FALSE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for liquids (EF007245)TRUE
Suitable for tube mounting (EF001668)FALSE
Suitable for wall mounting (EF000664)FALSE
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supporting protocol for BACnet (EF011944)FALSE
Supporting protocol for KNX (EF003055)FALSE
Supporting protocol for Modbus (EF003057)FALSE
Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386)FALSE
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip tanımlamasıMBT 3560-0000-0150-10-110
Type of display (EF008244)Other
Ürün adıSıcaklık vericisi
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBT 3560
Verici ayar aralığı [°C] [Maks]100 °C
Verici ayar aralığı [°C] [Min]0 °C
Verici ayar aralığı [°F] [Maks]212 °F
Verici ayar aralığı [°F] [Min]32 °F
Verici tipiEntegre
Wi-Fi-compatible (EF005429)FALSE
Wireless (EF000046)FALSE
With display (EF000458)FALSE
With mounting material (EF006009)TRUE
Yerleştirme tipiSabit
Yerleştirme uzunluğu [inç]5.900 in
Yerleştirme uzunluğu [mm]150 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.182 Kilogram
Net ağırlık0.131 Kilogram
Hacim0.582 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423197309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm