Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Basınç, nominal [bar]: 25, Küresel tahliye vanalı, İçten diş, Rp 1 1/2

065B8245

FVR-D filtre DN40 Rp1 1/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVR-D filtre DN40 Rp1 1/2
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuRp 1 1/2
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]40 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtre tipiKüresel tahliye vanalı
Önemli özellikler
Değer
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]24.50 m³/h
MalzemeDZR pirinç CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN40 Rp1 1/2
Onay standardıISO 7/1
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dosyası ürün adı065B8245
Süzgeç boyutu [mm]0.50 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]50
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVR-D

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.072 Kilogram
Net ağırlık1.045 Kilogram
Hacim0.9 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104042411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm