FVR, Basınç, nominal [bar]: 25, DN 20, Fişli, İçten diş, Rp 3/4
065B8236
FVR filtre DN20 Rp3/4
065B8236
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVR filtre DN20 Rp3/4 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | Rp 3/4 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Boyut | DN 20 |
| Çap [mm] | 20 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Filtre tipi | Fişli |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kvs değerleri [m³/s] | 7.90 m³/h |
| Malzeme | DZR pirinç CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR strainer DN20 Rp3/4 |
| Onay standardı | ISO 7/1 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dosyası ürün adı | 065B8236 |
| Süzgeç boyutu [mm] | 0.50 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 50 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVR |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.3 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.29 Kilogram |
| Hacim | 0.168 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |