Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Basınç, nominal [bar]: 25, DN 10, Fişli, İçten diş, Rp 3/8

065B8234

FVR filtre DN10 Rp3/8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVR filtre DN10 Rp3/8
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuRp 3/8
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç, nominal [bar]25 bar
BoyutDN 10
Çap [mm]10 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]3.00 m³/h
MalzemeDZR pirinç CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR strainer DN10 Rp3/8
Onay standardıISO 7/1
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dosyası ürün adı065B8234
Süzgeç boyutu [mm]0.50 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]50
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.203 Kilogram
Net ağırlık0.2 Kilogram
Hacim0.099 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104042190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm