Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 250, Fişli, Flanş, 250

065B7846

FVF DN250 PN16 Tapalı, 2 delikli
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: FVF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN250 PN16 Tapalı, 2 delikli
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu250
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 250
Çap [mm]250 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]1260.00 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionStrainer FVF DN250 PN16
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık176.5 Kilogram
Net ağırlık162 Kilogram
Hacim200.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421556153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens