FVF, PN 25, DN 300, Fişli, Flanş, 300
065B7783
FVF DN300 PN25 Tapalı
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: FVF
065B7783
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVF DN300 PN25 Tapalı |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | 300 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Boyut | DN 300 |
| Çap [mm] | 300 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Filtre tipi | Fişli |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1735.00 m³/h |
| Malzeme | Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | FVF DN300 PN25 with Plug |
| Onay standardı | DIN EN 1092-2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Süzgeç boyutu [mm] | 1.18 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 25 |
| Ürün grubu | Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 285 Kilogram |
| Net ağırlık | 285 Kilogram |
| Hacim | 314.496 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555453 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |