Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 250, Fişli, Flanş, 250

065B7782

FVF DN250 PN25 Tapalı
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: FVF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN250 PN25 Tapalı
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]350 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu250
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
BoyutDN 250
Çap [mm]250 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]1260.00 m³/h
MalzemeFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN250 PN25 with Plug
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık165 Kilogram
Net ağırlık163 Kilogram
Hacim222.912 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555446
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens