Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 125, Fişli, Flanş, 125

065B7779

FVF DN125 PN25 Tapalı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN125 PN25 Tapalı
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu125
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
BoyutDN 125
Çap [mm]125 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]350.00 m³/h
MalzemeFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN125 PN25 with Plug
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık41.347 Kilogram
Net ağırlık33.2 Kilogram
Hacim88.16 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens