Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 80, Fişli, Flanş, 80

065B7777

FVF DN80 PN25 Tapalı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN80 PN25 Tapalı
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu80
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
BoyutDN 80
Çap [mm]80 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]140.00 m³/h
MalzemeFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN80 PN25 with Plug
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.8 Kilogram
Net ağırlık15.225 Kilogram
Hacim22.016 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555392
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens