FVF, PN 25, DN 50, Fişli, Flanş, 50
065B7775
FVF DN50 PN25 Tapalı
065B7775
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVF DN50 PN25 Tapalı |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | 50 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Boyut | DN 50 |
| Çap [mm] | 50 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Filtre tipi | Fişli |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kvs değerleri [m³/s] | 54.00 m³/h |
| Malzeme | Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | FVF DN50 PN25 with Plug |
| Onay standardı | DIN EN 1092-2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Süzgeç boyutu [mm] | 0.87 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 64 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9.07 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.696 Kilogram |
| Hacim | 11.563 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555378 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |