Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 40, Fişli, Flanş, 40

065B7774

FVF DN40 PN25 Tapalı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN40 PN25 Tapalı
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu40
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
BoyutDN 40
Çap [mm]40 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]33.00 m³/h
MalzemeFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN40 PN25 with Plug
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]0.87 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]64
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.248 Kilogram
Net ağırlık7.109 Kilogram
Hacim11.113 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555361
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens