FVF, PN 25, DN 20, Fişli, Flanş, 20
065B7771
FVF DN20 PN25 Tapalı
065B7771
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVF DN20 PN25 Tapalı |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | 20 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Boyut | DN 20 |
| Çap [mm] | 20 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Filtre tipi | Fişli |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kvs değerleri [m³/s] | 9.50 m³/h |
| Malzeme | Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | FVF DN20 PN25 with Plug |
| Onay standardı | DIN EN 1092-2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Süzgeç boyutu [mm] | 0.54 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 150 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.438 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.438 Kilogram |
| Hacim | 2.126 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555330 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |