FVF, PN 16, DN 125, Fişli, Flanş, 125
065B7767
FVF DN125 PN16 Fiş-Özel Blendaj, I-p
065B7767
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVF DN125 PN16 Fiş-Özel Blendaj, I-p |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 5 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı boyutu | 125 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Boyut | DN 125 |
| Çap [mm] | 125 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Filtre tipi | Fişli |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kvs değerleri [m³/s] | 326.40 m³/h |
| Malzeme | Pik döküm EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN125 PN16 Plug-Special Screen, I-p |
| Onay standardı | DIN EN 1092-2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Süzgeç boyutu [mm] | 0.40 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 280 |
| Ürün grubu | Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 44.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 37 Kilogram |
| Hacim | 89.28 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555774 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |