Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 65, Fişli, Flanş, 65

065B7764

FVF DN65 PN16 Fiş-Özel Blendaj, I-p

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN65 PN16 Fiş-Özel Blendaj, I-p
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı boyutu65
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 65
Çap [mm]65 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]86.70 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN65 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]0.40 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]280
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.375 Kilogram
Net ağırlık12 Kilogram
Hacim28 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555743
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens