Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 80, Fişli, Flanş, 80

065B7761

FVF DN80 PN16 Tapalı, 2 delikli, I-p

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN80 PN16 Tapalı, 2 delikli, I-p
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı boyutu80
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 80
Çap [mm]80 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]140.00 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN80 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.98 Kilogram
Net ağırlık16.6 Kilogram
Hacim37.92 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555712
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens