Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, Fişli, Flanş, 50

065B7759

FVF DN50 PN16 Tapalı, 2 delikli, I-p

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN50 PN16 Tapalı, 2 delikli, I-p
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı boyutu50
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 50
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]54.00 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]0.87 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]64
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.777 Kilogram
Net ağırlık9.1 Kilogram
Hacim18.667 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens