Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, Fişli, Flanş, 200

065B7751

FVF DN200 PN16 Tapalı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN200 PN16 Tapalı
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu200
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 200
Çap [mm]200 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]870.00 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with Plug
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık107.2 Kilogram
Net ağırlık100.08 Kilogram
Hacim232.8 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555293
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens