Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Fişli, Flanş, 125

065B7749

FVF DN125 PN16 Tapalı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN125 PN16 Tapalı
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu125
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 125
Çap [mm]125 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Filtre tipiFişli
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]350.00 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık36.8 Kilogram
Net ağırlık32.6 Kilogram
Hacim91.26 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555279
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens