FVF, PN 16, DN 50, Fişli, Flanş, 50
065B7745
FVF DN50 PN16 Tapalı
065B7745
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVF DN50 PN16 Tapalı |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | 50 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Boyut | DN 50 |
| Çap [mm] | 50 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Filtre tipi | Fişli |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kvs değerleri [m³/s] | 54.00 m³/h |
| Malzeme | Pik döküm EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN50 PN16 with Plug |
| Onay standardı | DIN EN 1092-2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Süzgeç boyutu [mm] | 0.87 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 64 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 8.546 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.5 Kilogram |
| Hacim | 11.25 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555231 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |