Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 300, Küresel tahliye vanalı, Flanş, 300

065B7739

FVF DN300 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: FVF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN300 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu300
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 300
Çap [mm]300 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
Filtre tipiKüresel tahliye vanalı
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]1735.00 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with draining valve
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık280 Kilogram
Net ağırlık280 Kilogram
Hacim460.8 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555118
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens