FVF, PN 16, DN 250, Küresel tahliye vanalı, Flanş, 250
065B7738
FVF DN250 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: FVF
065B7738
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVF DN250 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | 250 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Boyut | DN 250 |
| Çap [mm] | 250 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Filtre tipi | Küresel tahliye vanalı |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1260.00 m³/h |
| Malzeme | Pik döküm EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN250 PN16 with draining valve |
| Onay standardı | DIN EN 1092-2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Süzgeç boyutu [mm] | 1.18 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 25 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 180.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 162 Kilogram |
| Hacim | 384 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555637 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |