Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 200, Küresel tahliye vanalı, Flanş, 200

065B7737

FVF DN200 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN200 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu200
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 200
Çap [mm]200 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
Filtre tipiKüresel tahliye vanalı
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]870.00 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with draining valve
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık123 Kilogram
Net ağırlık109 Kilogram
Hacim230.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens