Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 32, Küresel tahliye vanalı, Flanş, 32

065B7729

FVF DN32 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN32 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu32
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 32
Çap [mm]32 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Filtre tipiKüresel tahliye vanalı
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]20.00 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN32 PN16 with draining valve
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]0.87 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]64
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.449 Kilogram
Net ağırlık4.956 Kilogram
Hacim4.651 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555149
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens