Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 15, Küresel tahliye vanalı, Flanş, 15

065B7726

FVF DN15 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVF DN15 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutu15
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
BoyutDN 15
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
Filtre tipiKüresel tahliye vanalı
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s]5.30 m³/h
MalzemePik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with draining valve
Onay standardıDIN EN 1092-2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]0.54 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]150
Ürün grubuAuxiliary Products
Ürün tipiFVF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.474 Kilogram
Net ağırlık2.2 Kilogram
Hacim1.438 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421556177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens