FVR/FVR-D için blendaj ve O-ring DN50
065B8252
FVR/FVR-D için blendaj ve O-ring DN50
065B8252
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVR/FVR-D için blendaj ve O-ring DN50 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik, EPDM |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | FVR Screen DN50 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dosyası ürün adı | 065B8252 |
| Süzgeç boyutu [mm] | 0.50 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 50 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Accessories - Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVR Screens |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.015 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.015 Kilogram |
| Hacim | 0.227 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |