Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVR/FVR-D için blendaj ve O-ring DN20

065B8248

FVR/FVR-D için blendaj ve O-ring DN20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFVR/FVR-D için blendaj ve O-ring DN20
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik, EPDM
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVR Screen DN20
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dosyası ürün adı065B8248
Süzgeç boyutu [mm]0.50 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]50
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAccessories - Auxiliary Products
Ürün tipiFVR Screens

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.005 Kilogram
Net ağırlık0.005 Kilogram
Hacim0.023 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm