FVF gasket, DN 250
065B7896
FVF Conta DN250
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Filtre Aksesuarları
065B7896
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVF Conta DN250 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gövde Malzemesi | Takviyeli grafit |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Gasket for striner DN250 PN16, graphite |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Size | DN 250 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Accessories - Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVF gasket |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.048 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.04 Kilogram |
| Hacim | 0.256 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |