FVF gasket, DN 65
065B7890
FVF Conta DN65
065B7890
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FVF Conta DN65 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Takviyeli grafit |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF DN65 spare gasket |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Size | DN 65 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Accessories - Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVF gasket |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.009 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.003 Kilogram |
| Hacim | 0.062 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031699 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |