Blendajlar DN40 PN16-25 İnce+conta
065B7828
Blendajlar DN40 PN16-25 İnce+conta
065B7828
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Blendajlar DN40 PN16-25 İnce+conta |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik mat. No 1.4301 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF Screen DN40 Fine Mesh |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Süzgeç boyutu [mm] | 0.25 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 625 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Accessories - Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FV Screens - Fine |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.054 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.046 Kilogram |
| Hacim | 0.182 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555965 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |