Blendajlar DN300 PN16-25 Normal+conta
065B7823
Blendajlar DN300 PN16-25 Normal+conta
065B7823
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Blendajlar DN300 PN16-25 Normal+conta |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik mat. No 1.4301 |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | FVF Screen DN300 Std Mesh |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Süzgeç boyutu [mm] | 1.18 mm |
| Süzgeç delik sayısı [n/cm²] | 25 |
| Ürün grubu | Accessories - Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FV Screens - Normal |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.102 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.9 Kilogram |
| Hacim | 50.14 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555910 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |