Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Blendajlar DN150 PN16-25 Normal+conta

065B7820

Blendajlar DN150 PN16-25 Normal+conta

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBlendajlar DN150 PN16-25 Normal+conta
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]350 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik mat. No 1.4301
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionFVF Screen DN150 Std Mesh
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]1.18 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]25
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAccessories - Auxiliary Products
Ürün tipiFV Screens - Normal

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.873 Kilogram
Net ağırlık0.873 Kilogram
Hacim9.503 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555880
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens