Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Blendajlar DN15/20 PN16-25 Normal+conta

065B7810

Blendajlar DN15/20 PN16-25 Normal+conta

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBlendajlar DN15/20 PN16-25 Normal+conta
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]350 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik mat. No 1.4301
Önemli özellikler
Değer
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF Screen DN15/20 Std Mesh
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Süzgeç boyutu [mm]0.54 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²]150
Ürün etiketiYes
Ürün grubuAccessories - Auxiliary Products
Ürün tipiFV Screens - Normal

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.026 Kilogram
Net ağırlık0.01 Kilogram
Hacim0.117 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421555781
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens