Drain ball valve FVF-B brass body, DN 15-50
065B7802
Küresel Vana DN10 ve redüksiyon ünitesi
065B7802
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Küresel Vana DN10 ve redüksiyon ünitesi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gövde Malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Draining Valve DN 10 for FVF DN15-50 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Accessories - Auxiliary Products |
| Ürün tipi | Drain ball valve FVF-B brass body |
| Vana boyutu için | DN 15-50 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.146 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.116 Kilogram |
| Hacim | 0.144 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |