Drain ball valve FVF-B brass body, DN 65-300
065B7801
Küresel Vana DN15 ve redüksiyon ünitesi
065B7801
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Küresel Vana DN15 ve redüksiyon ünitesi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gövde Malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Draining Valve DN 15 for FVF DN65-300 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Accessories - Auxiliary Products |
| Ürün tipi | Drain ball valve FVF-B brass body |
| Vana boyutu için | DN 65-300 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.328 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.226 Kilogram |
| Hacim | 0.169 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |