FVF-M, Manyetik eleman DN25-32
065B7791
Manyetik eleman DN25-32
065B7791
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Manyetik eleman DN25-32 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gövde Malzemesi | BaFe 12019 |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN25-32 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Accessories - Auxiliary Products |
| Ürün tipi | FVF-M |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.12 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.118 Kilogram |
| Hacim | 0.086 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555477 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |