Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

TD-S, 100 kW, 900 L

161L1365

THERMODUAL-S 900-100 StS

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTHERMODUAL-S 900-100 StS
Akım [A] [Maks.]0.2 A
Application typeDHW storage & charging
Bağlantı yönü, primeryatay
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]150 °C
Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C]70 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.09 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü26,9 mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN20
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüRp2"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN50
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıNo Controller
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiUPM2K
DHW HEX tipiXB37M-1-30
EU RoHS complianceOut of scope
Ev halkı sayısı [Maks.]59
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
HE bağlantı ölçüsü26,9 mm
HE bağlantı tipikaynaklı
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüDN20
İzolasyon malzemesiEPS lamine yün
Kapaklı derinliği [mm]1265 mm
Kapaklı genişlik [mm]1115 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1900 mm
Kapasite [kW]100.0 kW
Kategori adıTank çözelti alt istasyonları
Material DescriptionThermoDual-S 900-100 StS HEX
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayDVGWCE
Paket 2, derinlik [mm]800 mm
Paket 2, genişlik [mm]1200 mm
Paket 2, yükseklik [mm]500 mm
Paket derinliği [mm]1100 mm
Paket genişliği [mm]1100 mm
Paket yüksekliği [mm]2015 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.90 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.71 m³/h
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüRp1"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN25
Sıcak su tank hacmi [l]900 L
Tank malzemesi14571
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiTD-S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık149 Kilogram
Net ağırlık149 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162854693