Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

TD-S, 130 kW, 350 L

161L1343

THERMODUAL-S 350-130 StS

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTHERMODUAL-S 350-130 StS
Akım [A] [Maks.]0.4 A
Application typeDHW storage & charging
Bağlantı yönü, primeryatay
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]150 °C
Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C]70 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.09 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü26,9 mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN20
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüRp1 1/2"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN40
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıNo Controller
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiUPM GEO
DHW HEX tipiXB37M-1-40
EU RoHS complianceOut of scope
Ev halkı sayısı [Maks.]48
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
HE bağlantı ölçüsü26,9 mm
HE bağlantı tipikaynaklı
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüDN20
İzolasyon malzemesiEPS lamine yün
Kapaklı derinliği [mm]965 mm
Kapaklı genişlik [mm]925 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1725 mm
Kapasite [kW]130.0 kW
Kategori adıTank çözelti alt istasyonları
Material DescriptionThermoDual-S 350-130 StS HEX
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayDVGWCE
Paket 2, derinlik [mm]800 mm
Paket 2, genişlik [mm]1200 mm
Paket 2, yükseklik [mm]500 mm
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]1875 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]2.48 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]2.23 m³/h
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüRp3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN20
Sıcak su tank hacmi [l]350 L
Tank malzemesi14571
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiTD-S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık86 Kilogram
Net ağırlık86 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1443.523 Litre
EAN/UPC5715162854440