TD-S, 60 kW, 750 L
161L1008
THERMODUAL-S 750-60
161L1008
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | THERMODUAL-S 750-60 |
| Akım [A] [Maks.] | 0.1 A |
| Application type | DHW storage & charging |
| Bağlantı yönü, primer | yatay |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Basınç, sekunder [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 150 °C |
| Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C] | 70 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 26,9 mm |
| DH bağlantı tipi | kaynaklı |
| DH boru ölçüsü | DN20 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | Rp2" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | DN50 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı | 1.4404 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | External control |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | No Controller |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markası | Grundfos |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipi | UPM2K |
| DHW HEX tipi | XB37M-1-18 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ev halkı sayısı [Maks.] | 36 |
| Fark basıncı, primer [bar] [Maks.] | 25 bar |
| HE bağlantı ölçüsü | 26,9 mm |
| HE bağlantı tipi | kaynaklı |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE boru ölçüsü | DN20 |
| İzolasyon malzemesi | EPS lamine yün |
| Kapaklı derinliği [mm] | 1165 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 1050 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 2045 mm |
| Kapasite [kW] | 60.0 kW |
| Kategori adı | Tank çözelti alt istasyonları |
| Material Description | ThermoDual-S 750-60 v2023 |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 25 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Onay | DVGWCE |
| Paket 2, derinlik [mm] | 800 mm |
| Paket 2, genişlik [mm] | 1200 mm |
| Paket 2, yükseklik [mm] | 500 mm |
| Paket derinliği [mm] | 1000 mm |
| Paket genişliği [mm] | 1000 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 2195 mm |
| PED kategorisi | § 4.3 |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 1.14 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 1.03 m³/h |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | Rp1" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | DN25 |
| Sıcak su tank hacmi [l] | 750 L |
| Tank malzemesi | 14571 |
| Tasarım | sabit |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | DHW system |
| Ürün tipi | TD-S |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 141 Kilogram |
| Net ağırlık | 141 Kilogram |
| Hacim | 2408.016 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |