Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

TD-S, 22 kW, 100 L

161L0976

THERMODUAL-S 100-22

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTHERMODUAL-S 100-22
Akım [A] [Maks.]0.4 A
Application typeDHW storage & charging
Bağlantı yönü, primeryatay
Basınç, primer [bar] [Maks.]25 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]150 °C
Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C]70 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü26,9 mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN20
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüRp3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN20
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıNo Controller
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiUPN
DHW HEX tipiXB12M-1-10
EU RoHS complianceOut of scope
Ev halkı sayısı [Maks.]3
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
HE bağlantı ölçüsü26,9 mm
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipikaynaklı
HE boru ölçüsüDN20
İzolasyon malzemesiEPS lamine yün
Kapaklı derinliği [mm]680 mm
Kapaklı genişlik [mm]595 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1290 mm
Kapasite [kW]22.0 kW
Kategori adıTank çözelti alt istasyonları
Material DescriptionThermoDual-S 100-22 VA v2023
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayDVGWCE
Paket derinliği [mm]750 mm
Paket genişliği [mm]750 mm
Paket yüksekliği [mm]1500 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]0.54 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]0.38 m³/h
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüRp3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN20
Sıcak su tank hacmi [l]100 L
Tank malzemesi14571
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiTD-S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40 Kilogram
Net ağırlık40 Kilogram
Hacim527.223 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162705025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm