Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

TD-CM, TD-CM, 420kW, karışım, ECL, izolasyon dolabı, Wilo, 420 kW

004X1784

TD-CM 420KW MIX-ECL INS-KAPAK WI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTD-CM 420KW MIX-ECL INS-KAPAK WI
Akım [A] [Maks.]4.0 A
Application typeDHW storage & charging
Bağlantı yönü, primerDikey
Basınç, primer [bar] [Maks.]10 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]90 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonuTD-CM, 420kW, karışım, ECL, izolasyon dolabı, Wilo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG1 3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN40
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıWilo
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiSTRATOS PARA Z
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası tipiUPM GEO
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW HEX tipiXB59M-1-60
EU RoHS complianceOut of scope
HE bağlantı ölçüsüRp2"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüDN50
Isıtma pompası markasıWilo
Önemli özellikler
Değer
Isıtma pompası tipiSTRATOS PARA
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kapak malzemesiPU Sert Köpük
Kapaksız derinliği [mm]488 mm
Kapaksız genişlik [mm]900 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1940 mm
Kapasite [kW]420.0 kW
Kategori adıTank çözelti alt istasyonları
Material DescriptionTD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayDVGWCE
P sirkülasyon [bar] [Maks.]0.30 bar
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]2000 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]7.80 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]7.20 m³/h
Sirkülasyon bağlantı türüdış dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüG1 1/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN25
Sirkülasyon miktarı [m3/sa.] [Maks.]3.40 m³/h
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiTD-CM

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık150 Kilogram
Net ağırlık130 Kilogram
Hacim806.211 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162744239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm