TD-CM, TD-CM, 280kW, karışım, ECL, izolasyon dolabı, Wilo, 280 kW
004X1782
TD-CM 280KW MIX-ECL INS-KAPAK WI
004X1782
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | TD-CM 280KW MIX-ECL INS-KAPAK WI |
| Akım [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Application type | DHW storage & charging |
| Bağlantı yönü, primer | Dikey |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Basınç, sekunder [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 90 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bina altı istasyon versiyonu | TD-CM, 280kW, karışım, ECL, izolasyon dolabı, Wilo |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | G1 1/2" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | dış dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | DN32 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı | 1.4404 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL 310 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markası | Wilo |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipi | STRATOS PARA Z |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası markası | Grundfos |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası tipi | UPM GEO |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Evet |
| DHW HEX tipi | XB59M-1-36 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| HE bağlantı ölçüsü | Rp1 1/2" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | DN40 |
| Isıtma pompası markası | Wilo |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isıtma pompası tipi | STRATOS PARA |
| İzolasyon malzemesi | PU Sert Köpük |
| Kapak malzemesi | PU Sert Köpük |
| Kapaksız derinliği [mm] | 488 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 900 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1940 mm |
| Kapasite [kW] | 280.0 kW |
| Kategori adı | Tank çözelti alt istasyonları |
| Material Description | TD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Onay | DVGWCE |
| P sirkülasyon [bar] [Maks.] | 0.45 bar |
| Paket derinliği [mm] | 800 mm |
| Paket genişliği [mm] | 1200 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 2000 mm |
| PED kategorisi | § 4.3 |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 5.10 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 4.80 m³/h |
| Sirkülasyon bağlantı türü | dış dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | G1 1/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | DN25 |
| Sirkülasyon miktarı [m3/sa.] [Maks.] | 2.40 m³/h |
| Tasarım | sabit |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | DHW system |
| Ürün tipi | TD-CM |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 150 Kilogram |
| Net ağırlık | 130 Kilogram |
| Hacim | 807.087 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |