TD-CM, TD-CM, 420kW, 2 yollu vana, ECL, izolasyon dolabı, Wilo, 420 kW
004X1769
TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-KAPAK WI
004X1769
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-KAPAK WI |
| Akım [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Application type | DHW storage & charging |
| Bağlantı yönü, primer | Dikey |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 20 bar |
| Basınç, sekunder [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 90 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bina altı istasyon versiyonu | TD-CM, 420kW, 2 yollu vana, ECL, izolasyon dolabı, Wilo |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 60,3 mm |
| DH bağlantı tipi | kaynaklı |
| DH boru ölçüsü | DN50 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | G1 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | dış dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | DN40 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı | 1.4404 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL 310 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markası | Wilo |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipi | STRATOS PARA Z |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası markası | Grundfos |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası tipi | UPM GEO |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Evet |
| DHW HEX tipi | XB59M-1-50 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basıncı, primer [bar] [Maks.] | 16 bar |
| İzolasyon malzemesi | PU Sert Köpük |
| Kapak malzemesi | PU Sert Köpük |
| Kapaksız derinliği [mm] | 488 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 900 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1940 mm |
| Kapasite [kW] | 420.0 kW |
| Kategori adı | Tank çözelti alt istasyonları |
| Material Description | TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 25 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Onay | DVGWCE |
| P sirkülasyon [bar] [Maks.] | 0.30 bar |
| Paket derinliği [mm] | 800 mm |
| Paket genişliği [mm] | 1200 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 2000 mm |
| PED kategorisi | § 4.3 |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 7.80 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 7.20 m³/h |
| Sirkülasyon bağlantı türü | dış dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | G1 1/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | DN25 |
| Sirkülasyon miktarı [m3/sa.] [Maks.] | 3.40 m³/h |
| Tasarım | sabit |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | DHW system |
| Ürün tipi | TD-CM |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 150 Kilogram |
| Net ağırlık | 130 Kilogram |
| Hacim | 766.777 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |