Danfoss logo
Thermoclean

TC-DL, 420 kW, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310, 1000 L

004X1622

TC-DL 1000 ECL XB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTC-DL 1000 ECL XB
Akım [A] [Maks.]4.0 A
Application typeDHW storage & charging
Bağlantı yönü, primerDikey
Basınç, primer [bar] [Maks.]25 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]90 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.29 bar
Delta P sekunder [bar] [Maks.]0.65 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü48,3/60,3mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN40/DN50
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüRp2 1/2"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN65
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiMAGNA3
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW HEX tipiXB59M-1-120
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]12 bar
HE bağlantı ölçüsü48,3/60,3 mm
HE bağlantı tipikaynaklı
HE boru ölçüsüDN40/DN50
Önemli özellikler
Değer
İzolasyon malzemesiEPS lamine yün
Kapaksız derinliği [mm]1000 mm
Kapaksız genişlik [mm]2570 mm
Kapaksız yükseklik [mm]2525 mm
Kapasite [kW]420.0 kW
Kategori adıAntilejyonella sistemleri
Material DescriptionTC-DL 1000 ECL XB
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayDVGWCE
P sirkülasyon [bar] [Maks.]-0.27 bar
Paket 2, derinlik [mm]1000 mm
Paket 2, genişlik [mm]1300 mm
Paket 2, yükseklik [mm]2400 mm
Paket derinliği [mm]1000 mm
Paket genişliği [mm]2425 mm
Paket yüksekliği [mm]1100 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]12.96 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]15.00 m³/h
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüRp2"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN50
Sirkülasyon miktarı [m3/sa.] [Maks.]9.00 m³/h
Sıcak su tank hacmi [l]1000 L
Tank malzemesi1.4571
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiTC-DL

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık230 Kilogram
Net ağırlık230 Kilogram
Hacim2456.818 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162745076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm